제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BTL2JY1

BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

형태
로드 시리즈 Ex
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
위치 센서, 최대 개수
1
연결
케이블, 10.00 m, PUR
인터페이스
SSI

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
형태
로드 시리즈 Ex
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
위치 센서, 최대 개수
1
연결
케이블, 10.00 m, PUR
인터페이스
SSI
측정 범위
350 mm
최대 측정 주파수
1000 Hz
해상도
≤ 5 µm
최대 비선형
±30 µm
반복 정밀도
± 1 LSB
작동 전압, Ub
20...26 VDC
주변 온도
-40...60 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Ex 카테고리
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니