유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템
형태
프로파일 시리즈
고정
마운팅 클램프
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
1
연결
커넥터, M12x1, 8핀
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M1050-A1-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT PROFILE (MV) | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 형태 | 프로파일 시리즈 | 프로파일 시리즈 |
|---|---|---|
| 고정 | 마운팅 클램프 | 마운팅 클램프 |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 |
| 위치 센서, 최대 개수 | 1 | - |
| 연결 | 커넥터, M12x1, 8핀 | 커넥터 |
| 인터페이스 | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| 측정 범위 | 1050 mm | - |
| 최대 측정 주파수 | 1000 Hz | - |
| 최대 비선형 | ±0.04 % FS | - |
| 반복 정밀도 | ≤ 30 µm | - |
| 작동 전압, Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| 주변 온도 | 0...70 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.