제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BTL3M7L

BTL7-E500-M0925-J-M01-TA

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

형태
로드 시리즈 Ex
고정
플랜지, 지름 18h6 플러스 홀
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
연결
클램핑 단자, 8핀
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
형태
로드 시리즈 Ex
고정
플랜지, 지름 18h6 플러스 홀
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
연결
클램핑 단자, 8핀
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
측정 범위
925 mm
해상도
≤ 0.66 µA
반복 정밀도
± 5 µm
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...80 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
PESO
Ex 카테고리
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니