제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BTL3N3Z

BTL7-S573-M0350-A-SA285-KA10

로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

형태
로드 시리즈
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
1
연결
케이블, 10.00 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
형태
로드 시리즈
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
1
연결
케이블, 10.00 m, PUR
인터페이스
SSI
측정 범위
350 mm
최대 측정 주파수
2857 Hz
최대 비선형
±30 µm
반복 정밀도
≤ ± 5 µm (일반적 ± 2.5 µm)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니