유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
형태
로드 시리즈
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
1
연결
커넥터, M12x1, 8핀
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0260-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
1,458,930 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 형태 | 로드 시리즈 | 로드 시리즈 |
|---|---|---|
| 고정 | 스레드 플랜지 M18x1.5 | - |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 | - |
| 위치 센서, 최대 개수 | 1 | - |
| 연결 | 커넥터, M12x1, 8핀 | - |
| 인터페이스 | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| 측정 범위 | 260 mm | - |
| 최대 측정 주파수 | 2000 Hz | - |
| 최대 비선형 | ±200 µm | - |
| 반복 정밀도 | ≤ 30 µm | - |
| 작동 전압, Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| 주변 온도 | 0...70 °C | - |
| 보호 등급 | IP67 |
IP67 보호등급 IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.