유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
인터페이스
아날로그, 전압: 0…10 V
아날로그, 전압: 10…0 V
아날로그, 전압: 10…0 V
길이 측정
500 mm
반복 정밀도
≤ ± 10 µm
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.