제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BTS0003

BTS M30E0-PSB-H0001-S04G

비접촉식 적외선 온도 센서

측정 범위
250...1250 °C
온도 분해능
1 °C
1 °F
1 %
재현성
±1 °C
파장
1200…1700 nm
거리 비율
50:1
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 범위
250...1250 °C
온도 분해능
1 °C
1 °F
1 %
재현성
±1 °C
파장
1200…1700 nm
거리 비율
50:1
치수
지름 30 x 190 mm
연결
M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
활성 영역, 재질
코팅 붕규산염 크라운 유리 (N-BK7)
하우징 재질
스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 (1.4404)
알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨, 알루미늄 (3.3206)
보호 등급
IP65, IP67
주변 온도
-5...65 °C
분류
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 4.1
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-11
ECLASS 9.1
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니