유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1, 4핀
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4305)
활성 영역, 재질
PUR/에폭시 수지
범위
25...200 mm
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
정가
|
345,860 KRW
정가
|
|
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
|---|---|---|
| 연결 | 커넥터, M12x1, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4305) |
니켈 도금된 황동, 니켈 도금 PBT |
| 활성 영역, 재질 | PUR/에폭시 수지 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 25...200 mm | 20...250 mm |
| 스위칭 주파수 | 30 Hz | 25 Hz |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -20...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP67 |
| 반복 정밀도 | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 구조 | - | 지름 12 mm |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.