유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
스위칭 출력
2x NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1, 5핀
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
에폭시 중공 유리볼
범위
600...6000 mm
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
정가
|
387,920 KRW
정가
|
|
| 스위칭 출력 | 2x NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀 |
|---|---|---|
| 연결 | 커넥터, M12x1, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | 에폭시 중공 유리볼 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| 스위칭 주파수 | 0.5 Hz | 3 Hz |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP67 |
| 반복 정밀도 | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 9...30 VDC |
| 구조 | - | 직육면체 형상 |
| 인터페이스 | - | IO-Link 1.0 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.