유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
연결
커넥터, M12x1, 4핀
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
에폭시 중공 유리볼
범위
60...300 mm
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
웹샵에서는 사용할 수 없습니다.
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-030-S04K | BUS M18M1-XB-07/035-S92G | |
|
-
정가
|
453,400 KRW
정가
|
|
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류 4…20 mA | 아날로그, 전류 4…20 mA |
|---|---|---|
| 연결 | 커넥터, M12x1, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 | PBT |
황동, 니켈 도금 PBT |
| 활성 영역, 재질 | 에폭시 중공 유리볼 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 60...300 mm | 65...600 mm |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -15...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| 구조 | - | 지름 18 mm |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.