유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Steelface 초음파 센서
승인 / 적합성
CE
WEEE
WEEE
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
정가
|
356,340 KRW
정가
|
358,440 KRW
정가
|
|
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| 스위칭 출력 | - | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 연결 | - | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그 |
| 하우징 재질 | - | ABS |
황동, 니켈 도금 PBT, TPU |
| 활성 영역, 재질 | - | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| 스위칭 주파수 | - | 25 Hz | 25 Hz |
| 주변 온도 | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | - | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.