유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
구조
지름 18 mm
인터페이스
IO-Link 1.0
스위칭 출력
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
PBT
PBT
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | |
|
356,340 KRW
정가
|
334,630 KRW
정가
|
334,630 KRW
정가
|
334,630 KRW
정가
|
|
| 구조 | 지름 18 mm | 지름 18 mm | 지름 18 mm | 지름 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| 인터페이스 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 스위칭 출력 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 |
황동, 니켈 도금 PBT |
황동, 니켈 도금 PBT |
황동, 니켈 도금 PBT |
황동, 니켈 도금 PBT |
| 활성 영역, 재질 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm | 30...350 mm |
| 스위칭 주파수 | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.