유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M18 나사산과 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전
구조
지름 18 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
PBT
PBT
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
453,400 KRW
정가
|
453,400 KRW
정가
|
453,400 KRW
정가
|
|
| 구조 | 지름 18 mm | 지름 18 mm | 지름 18 mm |
|---|---|---|---|
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전류 4…20 mA | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 |
황동, 니켈 도금 PBT |
황동, 니켈 도금 PBT |
황동, 니켈 도금 PBT |
| 활성 영역, 재질 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 30...350 mm | 30...350 mm | 30...350 mm |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.