유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M30 나사산과 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전
구조
지름 65 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
PBT, TPU
PBT, TPU
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-PPX-60/600-S92K | BUS M30M1-PWX-60/600-S92K | BUS M30M1-PPC-60/600-S92K | |
|
425,810 KRW
정가
|
583,970 KRW
정가
|
875,030 KRW
정가
|
|
| 구조 | 지름 65 mm | 지름 65 mm | 지름 65 mm |
|---|---|---|---|
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 |
황동, 니켈 도금 PBT, TPU |
황동, 니켈 도금 PBT, TPU |
황동, 니켈 도금 PBT, TPU |
| 활성 영역, 재질 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 600...8000 mm | 600...8000 mm | 600...8000 mm |
| 스위칭 주파수 | 3 Hz | 3 Hz | 3 Hz |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| 아날로그 출력 | - | - | 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.