유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
범위
20...250 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-NPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS R06K1-NPX-02/007-S75G | |
|
345,960 KRW
정가
|
356,340 KRW
정가
|
356,340 KRW
정가
|
|
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
|---|---|---|---|
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 20...250 mm | 20...250 mm | 20...100 mm |
| 스위칭 주파수 | 50 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.