유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고내압 애플리케이션을 위한 M30 나사산이 있는 원통형 버전
구조
지름 47 mm
프로세스 연결
G 1"
스위칭 출력
2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
PBT, TPU
PBT, TPU
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
849,700 KRW
정가
|
887,590 KRW
정가
|
|
| 구조 | 지름 47 mm | 지름 47 mm |
|---|---|---|
| 프로세스 연결 | G 1" | G 1" |
| 스위칭 출력 | 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 |
스테인리스 스틸 (1.4571) PBT, TPU |
스테인리스 스틸 (1.4571) PBT, TPU |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE |
| 범위 | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| 스위칭 주파수 | 5 Hz | 5 Hz |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 최대 압력 등급 | 6 bar | 6 bar |
| 작동 전압, Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| 아날로그 출력 | - | 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.