유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M12 나사산 및 아날로그 출력이 있는 원통형 버전
구조
지름 12 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
니켈 도금된 황동, 니켈 도금
PBT
PBT
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BUS M12M1-XA-05/024-S04G | BUS M12M1-XB-05/024-S04G | |
|
453,400 KRW
정가
|
453,400 KRW
정가
|
|
| 구조 | 지름 12 mm | 지름 12 mm |
|---|---|---|
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전류 4…20 mA |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 |
니켈 도금된 황동, 니켈 도금 PBT |
니켈 도금된 황동, 니켈 도금 PBT |
| 활성 영역, 재질 | PU 폼/에폭시 수지/유리 | PU 폼/에폭시 수지/유리 |
| 범위 | 40...350 mm | 40...350 mm |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 반복 정밀도 | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.