제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BUS006L

BUS G30E0-PSX-15/150-EP02-S

Steelface 초음파 센서

구조
지름 30 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
구조
지름 30 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
범위
150...2000 mm
승인 / 적합성
CE
WEEE
EHEDG
주변 온도
-20...70 °C
보호 등급
보호등급 IP69K
반복 정밀도
0.2 % FS
작동 전압, Ub
20...30 VDC
분류
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니