유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BVS E Standard 비전 센서
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
초점 거리
8.0 mm
범위
50...1000 mm
시야
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
인터페이스
이더넷 10/100 베이스 T
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-002-E | BVS OI-3-052-E | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 이미지 해상도 | 0.3 MP (640 x 480 픽셀) | 0.3 MP (640 x 480 픽셀) |
|---|---|---|
| 초점 거리 | 8.0 mm | 8.0 mm |
| 범위 | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
| 시야 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm |
| 인터페이스 | 이더넷 10/100 베이스 T | 이더넷 10/100 베이스 T |
| 치수 | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| 보호 등급 | IP54 | IP54 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE |
cULus CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.