유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BVS E 식별 코드 리더
바코드
인터리브 2/5, 코드 39, 코드 128, Pharmacode형 바코드, Codabar형 바코드, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D 코드
Data Matrix ECC 200
QR 코드
Mini QR
QR 코드
Mini QR
스택 코드
PDF417
어플리케이션
멀티 코드 판독
문자 조합 확인
문자 조합 확인
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-101-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
2,911,320 KRW
정가
|
2,093,800 KRW
정가
|
|
| 바코드 | 인터리브 2/5, 코드 39, 코드 128, Pharmacode형 바코드, Codabar형 바코드, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D 코드 |
Data Matrix ECC 200 QR 코드 Mini QR |
Aztec 코드 Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec 코드 GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR 코드 Micro QR 코드 PDF 417 QR 코드 |
| 스택 코드 | PDF417 | - |
| 어플리케이션 |
멀티 코드 판독 문자 조합 확인 |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| 이미지 해상도 | 0.3 MP (640 x 480 픽셀) | 1.2 MP(1280 x 960 픽셀) |
| 센서 타입 버전 | CMOS 이미지 센서 블랙-화이트 | - |
| 범위 | 50...1000 mm | - |
| 시야 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| 초점 거리 | 8.0 mm | 9.6 mm |
| 광원 유형 | 적외선 | - |
| 하우징 재질 |
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨 ABS |
- |
| 치수 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| 스위칭 출력 | 3x PNP 상시 개방 접점 (NO) | - |
| 인터페이스 | 이더넷 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 연결 1 | M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩 | - |
| 연결 2 | M12x1-플러그, 4-폴, D-코딩 | - |
| 작동 전압, Ub | 22...26 VDC | - |
| 주변 온도 | -10...55 °C | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| 보호 등급 | IP54 | IP67 |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 최소 범위 | - | 50 mm |
| 투광부 조명 | - |
LED white LED red |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.