유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
BVS E Universal 비전 센서
어플리케이션
360° 감지
바코드-, 2D-, OCR 식별
바코드-, 2D-, OCR 식별
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
초점 거리
6.0 mm
범위
50...1000 mm
시야
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS UR-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
4,400,000 KRW
정가
|
2,447,280 KRW
정가
|
|
| 어플리케이션 |
360° 감지 바코드-, 2D-, OCR 식별 |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Finder 코드 도구 오류 제어 Scan-Trigger |
|---|---|---|
| 이미지 해상도 | 0.3 MP (640 x 480 픽셀) | 1.2 MP(1280 x 960 픽셀) |
| 초점 거리 | 6.0 mm | 9.6 mm |
| 범위 | 50...1000 mm | - |
| 시야 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| 인터페이스 | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 치수 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| 보호 등급 | IP54 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 최소 범위 | - | 50 mm |
| 투광부 조명 | - |
LED white LED infrared |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.