제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS001K

BVS UR-3-107-E

BVS E Universal 비전 센서

어플리케이션
360° 감지
바코드-, 2D-, OCR 식별
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
초점 거리
16.0 mm
범위
230...1000 mm
시야
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
360° 감지
바코드-, 2D-, OCR 식별
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
초점 거리
16.0 mm
범위
230...1000 mm
시야
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
인터페이스
RS232 (9.6...115.2 kBaud)
치수
51.5 x 70 x 40 mm
보호 등급
IP54
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니