유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PowerScan 핸드헬드 코드 리더기
2D 코드
Aztec 코드
China Han Xin 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드
China Han Xin 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드
연결 유형 01
무선
기능 원리
비전 센서
판독 거리
데이터 매트릭스: 10 mil에서 2…10.5 cm
데이터 매트릭스: 4 mil에서 2.6…5.2 cm
코드 39: 5 mil에서 1.2…9.0 cm
코드 39: 2.5 mil에서 2.5…7.8 cm
데이터 매트릭스: 4 mil에서 2.6…5.2 cm
코드 39: 5 mil에서 1.2…9.0 cm
코드 39: 2.5 mil에서 2.5…7.8 cm
인터페이스 01
블루투스 2.0 (2.4 GHz)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
2,872,120 KRW
정가
|
1,450,240 KRW
정가
|
|
| 2D 코드 |
Aztec 코드 China Han Xin 코드 China Sensible 코드 Data Matrix Maxi코드 Micro QR 코드 QR 코드 |
Aztec 코드 China Han Xin 코드 Data Matrix Maxi코드 Micro QR 코드 QR 코드 DotCode |
|---|---|---|
| 연결 유형 01 | 무선 | - |
| 기능 원리 | 비전 센서 | - |
| 판독 거리 |
데이터 매트릭스: 10 mil에서 2…10.5 cm 데이터 매트릭스: 4 mil에서 2.6…5.2 cm 코드 39: 5 mil에서 1.2…9.0 cm 코드 39: 2.5 mil에서 2.5…7.8 cm |
max. 1500 mm |
| 인터페이스 01 | 블루투스 2.0 (2.4 GHz) | - |
| 바코드 | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| 우편 번호 | - |
오스트레일리아 우편번호 British Post 중국 우편번호 IMB 일본 우편번호 KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| 인터페이스 | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.