유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
QuickScan 핸드헬드 코드 리더기
드롭 보호
≥ 18 드롭
콘크리트에서 1.5 m
콘크리트에서 1.5 m
바코드
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (P2 /P5 포함) UPC/EAN/JAN (ISBN / Bookland & ISSN 포함) UPC/EAN 쿠폰 코드 39 (전체 ASCII 포함) 코드 39 Trioptic 코드 39 CIP (프랑스 제약) LOGMARS (코드 39 w/ 표준 검사 숫자 기능) 덴마크 PPT 코드 32 (이탈리아 제약 코드 39) 코드 128 코드 128 ISBT 인터리브 5의 2 표준 5의 2 인터리브 5 CIP의 2(HR) 산업용 5의 2 개별 5의 2 데이터 로직 5의 2 (중국 포스트 코드/중국어 5의 2) IATA 5의 2 항공 화물 코드 Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 5의 2 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar 제한 GS1 DataBar 확장 GS1 DataBar Truncated DATABAR 확장 쿠폰
2D 코드
Aztec 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드
China Sensible 코드
Data Matrix
Maxi코드
Micro QR 코드
QR 코드
스택 코드
PDF417
마이크로 PDF417
매크로 PDF
GS1 DataBar 적층형
GS1 DataBar 확장 적층형
GS1 DataBar 적층형 단방향
GS1 DataBar 복합형
마이크로 PDF417
매크로 PDF
GS1 DataBar 적층형
GS1 DataBar 확장 적층형
GS1 DataBar 적층형 단방향
GS1 DataBar 복합형
판독 거리
데이터 그리드: 15 mil 에서 18 cm
데이터 그리드: 10 mil 에서 13 cm
PDF 417: 10 mil에서 21 cm
EAN: 13 mil에서 35 cm
코드 20 mil 에서 39: 40 cm
코드 5 mil 에서 39: 15 cm
데이터 그리드: 10 mil 에서 13 cm
PDF 417: 10 mil에서 21 cm
EAN: 13 mil에서 35 cm
코드 20 mil 에서 39: 40 cm
코드 5 mil 에서 39: 15 cm
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 | QBT2500-BK | |
|
1,223,910 KRW
정가
|
725,120 KRW
정가
|
|
| 드롭 보호 |
≥ 18 드롭 콘크리트에서 1.5 m |
- |
|---|---|---|
| 바코드 | UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (P2 /P5 포함) UPC/EAN/JAN (ISBN / Bookland & ISSN 포함) UPC/EAN 쿠폰 코드 39 (전체 ASCII 포함) 코드 39 Trioptic 코드 39 CIP (프랑스 제약) LOGMARS (코드 39 w/ 표준 검사 숫자 기능) 덴마크 PPT 코드 32 (이탈리아 제약 코드 39) 코드 128 코드 128 ISBT 인터리브 5의 2 표준 5의 2 인터리브 5 CIP의 2(HR) 산업용 5의 2 개별 5의 2 데이터 로직 5의 2 (중국 포스트 코드/중국어 5의 2) IATA 5의 2 항공 화물 코드 Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 5의 2 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar 제한 GS1 DataBar 확장 GS1 DataBar Truncated DATABAR 확장 쿠폰 |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| 2D 코드 |
Aztec 코드 China Sensible 코드 Data Matrix Maxi코드 Micro QR 코드 QR 코드 |
Aztec 코드 China Han Xin 코드 Data Matrix Maxi코드 Micro QR 코드 QR 코드 DotCode |
| 스택 코드 |
PDF417 마이크로 PDF417 매크로 PDF GS1 DataBar 적층형 GS1 DataBar 확장 적층형 GS1 DataBar 적층형 단방향 GS1 DataBar 복합형 |
EAN/JAN 복합형 GS1 DataBar 복합형 GS1 DataBar 확장 적층형 GS1 DataBar 적층형 GS1 DataBar 적층형 단방향 매크로 PDF 마이크로 PDF417 PDF417 UPC A/E 복합형 |
| 판독 거리 |
데이터 그리드: 15 mil 에서 18 cm 데이터 그리드: 10 mil 에서 13 cm PDF 417: 10 mil에서 21 cm EAN: 13 mil에서 35 cm 코드 20 mil 에서 39: 40 cm 코드 5 mil 에서 39: 15 cm |
max. 500 mm |
| 조명 광원 유형 | LED 적색광 | - |
| 인터페이스 | 블루투스 3.0 (2.4 GHz);USB | Bluetooth 4.0 (2.4 GHz);RS232/USB |
| 보호 등급 | IP42 | - |
| 우편 번호 | - |
오스트레일리아 우편번호 British Post 중국 우편번호 IMB 일본 우편번호 KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.