유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
스마트 카메라 식별
어플리케이션
물체 추적
코드+텍스트 분석
코드+텍스트 분석
바코드
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
이미지 해상도
1.3 MP(1280 x 1024 픽셀)
인터페이스
LAN (기가바이트 이더넷); 프로피넷 / 이더넷/IP;IO-Link
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
정가
|
2,093,800 KRW
정가
|
|
| 어플리케이션 |
물체 추적 코드+텍스트 분석 |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
|---|---|---|
| 바코드 | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| 2D 코드 |
Aztec 코드 Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec 코드 GS1 Data Matrix GS1 QR 코드 Micro QR 코드 PDF 417 QR 코드 |
Aztec 코드 Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec 코드 GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR 코드 Micro QR 코드 PDF 417 QR 코드 |
| 이미지 해상도 | 1.3 MP(1280 x 1024 픽셀) | 1.2 MP(1280 x 960 픽셀) |
| 인터페이스 | LAN (기가바이트 이더넷); 프로피넷 / 이더넷/IP;IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| 치수 | 62 x 55 x 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| 보호 등급 | IP67, 보호 튜브 사용 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| 초점 거리 | - | 9.6 mm |
| 최소 범위 | - | 50 mm |
| 시야 | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| 투광부 조명 | - |
LED white LED red |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.