유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
산업용 카메라
이미지 해상도
12.4 MP (4112 x 3008 픽셀)
인터페이스
기가바이트 이더넷, POE
치수
40 x 40 x 68.7 mm
보호 등급
IP40
승인 / 적합성
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 이미지 해상도 | 12.4 MP (4112 x 3008 픽셀) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| 인터페이스 | 기가바이트 이더넷, POE | 기가바이트 이더넷, POE |
| 치수 | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| 보호 등급 | IP40 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 버전 | - | GigE 비전 산업용 카메라 |
| 센서 칩 | - | Sony IMX Series |
| 파장(텍스트) | - |
SWIR UV VIS |
| 디지털 입력 | - | 4x PNP 갈바닉 절연 |
| 디지털 출력 | - | 4x PNP 하이 사이드 |
| 렌즈 연결부 | - | C-마운트 |
| 작동 전압, Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| 주변 온도 | - | 0...45 °C |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.