제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS002Z

BVS CA-M2464Z00-35-000

산업용 카메라

이미지 해상도
5.1 MP (2464 x 2056 픽셀)
인터페이스
USB 2.0 / 3.0
치수
40 x 37.7 x 40 mm
보호 등급
IP40
승인 / 적합성
CE
FCC
EAC
WEEE
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
이미지 해상도
5.1 MP (2464 x 2056 픽셀)
인터페이스
USB 2.0 / 3.0
치수
40 x 37.7 x 40 mm
보호 등급
IP40
승인 / 적합성
CE
FCC
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니