제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BVS0033

BVS SC-M1280Z00-30-020

머신 비전 스마트 카메라

어플리케이션
물체 추적
코드+텍스트 분석
물체 확인
Hdevelop 인터페이스
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
이미지 해상도
1.3 MP(1280 x 1024 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1/1.8" 모노크롬 글로벌 셔터
주변 온도
0...55 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
물체 추적
코드+텍스트 분석
물체 확인
Hdevelop 인터페이스
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
이미지 해상도
1.3 MP(1280 x 1024 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1/1.8" 모노크롬 글로벌 셔터
주변 온도
0...55 °C
치수
62 x 55 x 110 mm
하우징 재질
알루미늄, 도장됨
인터페이스
LAN (기가바이트 이더넷); 프로피넷 / 이더넷/IP;IO-Link
작동 전압, Ub
19.2...28.8 VDC
보호 등급
IP67, 보호 튜브 사용
스위칭 출력
2x IO 구성 가능
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
동영상
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니