제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BVS003U

BVS SL-M1280Z00-07-001

머신 비전 스마트 카메라

어플리케이션
물체 추적
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
이미지 해상도
1.3 MP(1280 x 1024 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1/1.8" 모노크롬 글로벌 셔터
주변 온도
0...55 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
물체 추적
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
이미지 해상도
1.3 MP(1280 x 1024 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1/1.8" 모노크롬 글로벌 셔터
주변 온도
0...55 °C
치수
65 x 40 x 99.5 mm
하우징 재질
알루미늄, 도장됨
인터페이스
LAN (기가비트 이더넷);Ethernet TCP/UDP;RS232
작동 전압, Ub
19.2...26 VDC
보호 등급
IP67, 보호 튜브 사용
스위칭 출력
6x IO 구성 가능
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니