제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS003Z

BVS 3D-RV0-0012VC-111101-001

65mm 베이스라인의 스마트 3D 카메라

어플리케이션
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
4 mm
인터페이스
LAN (기가비트 이더넷);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
치수
135 x 75 x 96 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
4 mm
인터페이스
LAN (기가비트 이더넷);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
치수
135 x 75 x 96 mm
보호 등급
IP54
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니