유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DB-
PIN 5: BI_DD+
PIN 6: BI_DD-
PIN 7: BI_DC-
PIN 8: BI_DC+
PIN 1: +24 V Out
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 2: Boost/Out
PIN 3: GND
PIN 4: Light/Out
PIN 5: Not connected
PIN 1: V++
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 2: n.c.
PIN 3: 0V US
PIN 4: n.c.
PIN 5: FE
PIN 1: Tx+
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
PIN 2: Rx+
PIN 3: Tx-
PIN 4: Rx-
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고정 식별 센서
어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.