제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS01EN

BVS 3D-RV1-0124AG-3111ZZ-001

210mm 기준선이 있는 3D 스테레오 카메라

어플리케이션
for 3D data acquisition
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation
이미지 해상도
12 MP (4112 x 3008 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1.1" 모노크롬 글로벌 셔터
초점 거리
25 mm
하우징 재질
알루미늄, 도장됨
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
for 3D data acquisition
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation
이미지 해상도
12 MP (4112 x 3008 픽셀)
센서 타입 버전
CMOS 1.1" 모노크롬 글로벌 셔터
초점 거리
25 mm
하우징 재질
알루미늄, 도장됨
치수
262 x 82 x 204 mm
인터페이스
LAN (기가비트 이더넷);GigE Vision 2.0
연결 1
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 8-폴, X-코딩
작동 전압, Ub
22...26 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP54
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
동영상
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니