제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS02NK

BVS ID-M1280CF1-MB-500

고정 식별 센서

어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
바코드
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D 코드
Aztec 코드
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 코드
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 코드
Micro QR 코드
PDF 417
QR 코드
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED infrared
인터페이스
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
동영상
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니