제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BVS039N

BVS CA-GX1-0032SG-120130-001

중파장 적외선(SWIR) 및 자외선 카메라

버전
GigE 비전 산업용 카메라
인터페이스
기가바이트 이더넷, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
파장(텍스트)
400…1700 nm
VIS
SWIR
이미지 해상도
3.21 MP (2080 x 1544 pixels)
센서 칩
Sony IMX993
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
GigE 비전 산업용 카메라
인터페이스
기가바이트 이더넷, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
파장(텍스트)
400…1700 nm
VIS
SWIR
이미지 해상도
3.21 MP (2080 x 1544 pixels)
센서 칩
Sony IMX993
픽셀 크기
3.45 x 3.45 µm
렌즈 연결부
C-마운트
치수
39.8 x 39.8 x 50 mm
작동 전압, Ub
10...28 VDC PoE
소비 전력
≤ 3.6 W
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니