제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

FHW0071

LM16JCM-V

고정 초점 거리 사용

주변 온도
-10...50 °C
필터
no
초점 거리
16 mm
Back focal length
17.526 mm
조리개
1.4, 4.0, 8.0, 16
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
주변 온도
-10...50 °C
필터
no
초점 거리
16 mm
Back focal length
17.526 mm
조리개
1.4, 4.0, 8.0, 16
Distortion
-0.05 %
최소 물체 거리(MOD)
200 mm
수평 화각
30.0 °
수직 화각
22.7 °
최대. 센서 크기
2/3"
이미지 해상도
2 MP
고정
스크류 드라이빙
렌즈 연결부
C-마운트
치수
Ø 33 x 38.6 mm
소재
알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨
보호 등급
IP20
무게
76.5 g
추가 텍스트
화각은 최대 허용 센서 크기(4:3)에서 결정되었습니다.
Manufacturer
Kowa
분류
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니