제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

단방향 코드세트

연결
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
케이블
PVC 실드 검은색, 10 m
도체 수량
12
도체 횡단면
24 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-30...105 °C

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
케이블
PVC 실드 검은색, 10 m
도체 수량
12
도체 횡단면
24 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-30...105 °C
작동 전압, Ub
300 VDC
정격 전류 (40 ° C)
2.0 A
보호 등급
IP50
케이블 피복, 색상
검은색
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07