유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
FHW0261
Micro Autoclavable - X1130-US140-H9
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
RFID UHF 태그(860...930MHz)
제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
치수
36.2 x 7.5 x 55 mm
사용자 메모리 유형
-
사용자 메모리, 기록용
688 Bit
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| Micro Autoclavable - X1130-US140-H9 | MICRO AUTOCLAVE US X1130-US140-U9XM | |
|
40,120 KRW
정가
|
58,720 KRW
정가
|
|
| 제품 그룹 | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 작동 주파수 | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| 치수 | 36.2 x 7.5 x 55 mm | 36.2 x 7.5 x 55 mm |
| 사용자 메모리 유형 | - | - |
| 사용자 메모리, 기록용 | 688 Bit | 752 Bit |
| EPC 메모리, 기록용 | 96 Bit | 128 Bit |
| TID 메모리, 판독용 | 96 Bit | 96 Bit |
| 설치 | 금속에 적용 | 금속에 적용 |
| 임시 보관 온도 | -40...150 °C | -40...150 °C 600 h |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 하우징 재질 | - | Industrial grade polymer |
| 보호 등급 | - | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.