유사 이미지
FHW026J
A74-8562-5
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, angled AC12, 10-폴
연결 2
USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴
케이블
PVC 실드 검은색, 5 m
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-10...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
149,240 KRW
정가
|
119,000 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, angled AC12, 10-폴 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, 직선형, 10-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴 | USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴 |
| 케이블 | PVC 실드 검은색, 5 m | PVC 실드 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 8 | 8 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -10...80 °C | -10...80 °C |
| 보호 등급 | IP20 | IP20/IP20 |
| 작동 전압, Ub | - | 5 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.