유사 이미지
FHW026U
A74-1602-5
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-플러그, 각형, 5-폴
연결 2
USB 2.0 표준-A-플러그, 직선형, 4-폴
케이블
PVC 검은색, 5 m
도체 수량
4
보호 등급
IP20
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| A74-1602-5 | A74-4547-5 | HAR-USB-100-5 | |
|
98,760 KRW
정가
|
98,760 KRW
정가
|
98,760 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-플러그, 각형, 5-폴 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-플러그, 각형, 5-폴 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-플러그, 직선형, 5-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | USB 2.0 표준-A-플러그, 직선형, 4-폴 | USB 2.0 표준-A-플러그, 직선형, 4-폴 | USB 2.0 표준-A-플러그, 직선형, 4-폴 |
| 케이블 | PVC 검은색, 5 m | PVC 검은색, 5 m | PVC 검은색, 5 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 | IP20 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.