제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

FHW026Y

A72-9552-5

양방향 코드세트

연결 1
RJ45, vertical lock screws-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45, 직선형, 8-폴
케이블
PVC 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
8
보호 등급
IP20
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
RJ45, vertical lock screws-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45, 직선형, 8-폴
케이블
PVC 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
8
보호 등급
IP20
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07