유사 이미지
FHW0270
A72-8075-5
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
RJ45, horizontal lock screws-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴
케이블
PVC 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
8
보호 등급
IP20
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
121,400 KRW
정가
|
174,470 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | RJ45, horizontal lock screws-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45, horizontal lock screws-플러그, 각형, 8-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 8-폴 |
| 케이블 | PVC 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PVC 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 8 | 8 |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.