유사 이미지
FHW028M
A74-2453-1
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, 각형, 10-폴
연결 2
USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴
케이블
1 m
도체 수량
9
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
64,370 KRW
정가
|
64,180 KRW
정가
|
82,230 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, 각형, 10-폴 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, 직선형, 10-폴 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, 직선형, 10-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴 | USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴 | USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 9-폴 |
| 케이블 | 1 m | PVC 실드 검은색, 1 m | PVC 실드 검은색, 2 m |
| 도체 수량 | 9 | 8 | 8 |
| 작동 전압, Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| 보호 등급 | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.