제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, A-코딩
케이블
PUR 실드 청록색, 5 m, 케이블 체인 호환, Connection cable to rc_visard
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-20...80 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 8-폴, A-코딩
케이블
PUR 실드 청록색, 5 m, 케이블 체인 호환, Connection cable to rc_visard
도체 수량
8
케이블 온도, 고정 배선
-20...80 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP20, IP67
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니