유사 이미지
FHW029W
2.401.150.050
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
HIROSE-Female, straight, 12-pin
케이블
PVC 실드 회색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
12
도체 횡단면
0.14 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| 2.401.150.050 | 2.401.149.050 | |
|
145,570 KRW
정가
|
174,400 KRW
정가
|
|
| 연결 | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| 케이블 | PVC 실드 회색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PVC 실드 회색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 12 | 12 |
| 도체 횡단면 | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 보호 등급 | IP50 | IP50 |
| 케이블 피복, 색상 | 회색 | 회색 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.