유사 이미지
FHW029Z
EPIUH62-A0B3K020M
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-플러그, 직선형, 8-폴
연결 2
USB 3.0 표준-A-플러그, 직선형, 8-폴
케이블
TPU 검은색, 20 m
도체 수량
8
작동 전압, Ub
5 VDC
제품 디자인
10 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, 플러그
20 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, 플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.