제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

FHW02LZ

UHF TAG XS DOT US X4102-US000-U9XM

UHF 범위 (860/960 MHz)용 직사각형 태그

제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
치수
Ø 6 x 2.5 mm
사용자 메모리 유형
-
사용자 메모리, 기록용
752 Bit
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
작동 주파수
902…928 MHz
치수
Ø 6 x 2.5 mm
사용자 메모리 유형
-
사용자 메모리, 기록용
752 Bit
EPC 메모리, 기록용
128 Bit
TID 메모리, 판독용
96 Bit
설치
금속에 적용
임시 보관 온도
-40...150 °C 168 h
주변 온도
-40...85 °C
하우징 재질
세라믹
보호 등급
-
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니