제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

Balluff 엔지니어링 툴

정보
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
사용
For all IO Link devices according to the IO Link standard. For all IO-Link network modules that are compatible with the JSON-for-IO-Link standard. For Balluff IO-Link USB module.
운영 체제
Windows 11 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64비트)
필요한 하드 디스크 메모리
> 5 GB (데이터양에 따름)
작업 메모리
>1 GB
You can find the free software in the download area
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

가치 제안:

발루프 엔지니어링 툴은 제조사에 관계없이 빠르고 안전하게 IO-Link 네트워크를 생성, 구성 및 운영할 수 있는 제조사 간 솔루션입니다. 따라서 발루프 엔지니어링 툴을 사용하면 시스템 생산 공정의 리드 타임을 단축하고, 첫 순간부터 전체 제품 수명 주기 동안 높은 품질을 보장할 수 있습니다.

사용 사례:

시스템 개발 단계에서 이미 오프라인으로 IO-Link 네트워크 계획 및 구성, 단 한 번의 네트워크 접속으로 네트워크 내 모든 IO-Link 장치 찾기, 네트워크 내 모든 IO-Link 장치의 중앙 파라미터화, 펌웨어 업데이트 및 장치 로그인 동기화, 생성된 어플리케이션과 해당 파라미터를 백업으로 저장.

도전 과제

기계 및 시스템 제조업체와 사용자는 복잡한 IO-Link 네트워크를 효율적으로 설정하고 운영해야 하는 과제에 점점 더 많이 직면하고 있습니다. 다양한 제조업체, 수많은 센서 및 액추에이터, 완전한 문서 제공 의무로 인해 시운전 및 유지보수에 많은 시간이 소요되고 오류가 발생하기 쉽습니다. 비용 압박이 증가하고 있습니다. 번거롭고 긴 제조 공정과 예기치 않은 시스템 다운타임은 높은 비용을 초래하고, 해결에 많은 시간이 소요되는 복잡한 문제에 직면하는 경우가 많습니다.

솔루션

발루프 엔지니어링 툴을 사용하면 제조업체에 구애받지 않고 중앙 집중식으로 IO-Link 네트워크를 구성하고 관리할 수 있습니다. 발루프 엔지니어링 툴은 자동 장치 검색, 간단한 파라미터화 및 포트 설정, 백업 및 복원 기능, 통합 테스트 및 문서화 옵션을 통해 복잡성을 줄이고 계획 및 시운전 시 귀중한 시간을 절약하며 운영 중 다운타임 위험을 최소화합니다. 이를 통해 IO-Link 네트워크를 보다 효율적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 보다 안전하고 투명하게 사용할 수 있습니다.

계획
계획
  • 오프라인 토폴로지 계획

  • 하드웨어 계획 후 디바이스 구성 계속

  • 맞춤형 디바이스 설명 생성

유지보수
유지보수
  • 연결, 모듈 상태, 디바이스 상태 및 포트/핀 상태 진단

구매
구매
  • BET에서 계획된 디바이스 주문

운영
운영
  • 파라미터 설정 저장

  • 네트워크에서 IO-Link 장치 검색

  • USB 마스터를 통한 IO-Link 장치 구성

  • 펌웨어 버전 업데이트

  • 장치 로그인 동기화

장점


정기적인 업데이트가 포함된 무료 소프트웨어

발루프 하드웨어 사용이 더욱 쉬워집니다. 지속적인 소프트웨어 지원 확대로 프로세스가 간소화됩니다.


모든 IO-Link 장치에 대해 제조사에 구애받지 않음

추가 장치 IODD를 통해 필요에 따라 확장할 수 있는 포괄적인 장치 카탈로그.


엔드투엔드 계획 및 커미셔닝 프로세스

완전히 오프라인으로 구성된 IO-Link 네트워크를 PLC로 전송하면 시운전 시간이 단축됩니다.


조립 중 설정 시간 단축

IO-Link 네트워크의 최종 구성은 전체 네트워크에 대한 단 하나의 중앙 집중식 액세스 포인트를 통해 수행됩니다. 따라서 시운전 중 설정 시간이 크게 단축됩니다.


테스트 프로세스를 통한 품질 보증

IO-Link 배선을 계획과 자동으로 비교하여 연결 오류를 조기에 인식합니다.


최적의 서비스 준비

전체 IO-Link 구성을 백업으로 저장하여 서비스 시 가능한 한 빨리 작동을 재개할 수 있습니다.

적용 사례 및 솔루션

IO-Link 네트워크 계획 및 구성

데스크에서 편리하게 맞춤형 IO-Link 네트워크를 생성한 다음 시스템으로 전송하세요.

맞춤형 장치 설명 파일 생성

이전에 생성한 장치 설명 파일(GSD, ESI)을 PLC로 직접 가져와 프로그래밍 중 귀중한 시간을 절약하세요.

네트워크의 모든 IO-Link 장치 찾기 및 구성

단 한 번의 네트워크 연결로 네트워크의 모든 IO-Link 모듈 및 필드 디바이스에 대한 빠른 개요와 액세스를 제공합니다.

장치 로그인 동기화

단 한 번의 클릭으로 모든 IO-Link 네트워크 모듈에 개별 인증 및 비밀번호를 할당하세요.

IO-Link 디바이스 펌웨어 업데이트

IO-Link 네트워크를 최신 상태로 유지합니다. 발루프가 제공하는 펌웨어 업데이트를 클릭 한 번으로 네트워크의 모든 또는 일부 IO-Link 장치에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

문서화 및 서비스를 위한 백업

설정된 파라미터를 파일로 보관하여 배송 상태를 문서화하고 서비스 시 시스템 구성을 신속하게 복원할 수 있습니다. 시스템 SBOM의 일부로 장치 목록을 생성하세요.

발루프 엔지니어링 툴 문서

프로세스를 더욱 스마트하고 효율적으로 만들어주는 다양한 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.
문서 바로가기

수량 규모

연락 요청
주요 특징
정보
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
사용
For all IO Link devices according to the IO Link standard. For all IO-Link network modules that are compatible with the JSON-for-IO-Link standard. For Balluff IO-Link USB module.
운영 체제
Windows 11 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64비트)
필요한 하드 디스크 메모리
> 5 GB (데이터양에 따름)
작업 메모리
>1 GB
언어
영어
독일어
French
Japanese
Chinese
Spanish
Italian
Polish
Czech
Portuguese
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니