유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
증분 인코더
플랜지 유형
싱크로 플랜지
샤프트 직경
6 mm
인터페이스
디지털 펄스
Flange diameter
24 mm
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BDG043P
BDG EB224-PF06-RCAKU-0001-0000-P8H3
BDG0514
BDG EB224-PF06-RCAKU-1024-0000-P8H3
BDG02KF
BDG EB224-PF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG0515
BDG EB224-PF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG0532
BDG EB224-PF06-RRNKU-0256-0000-P8T2
BDG03HN
BDG EB224-PF06-RRNKU-1024-0000-P8T2
BDG02A6
BDG EB224-SF06-RCAKU-0512-0000-P8H3
BDG04JZ
BDG EB224-SF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG055U
BDG EB224-SF06-RFNK5-0064-0000-P8H3
BDG03A9
BDG EB224-SF06-RRAKU-0010-0000-P8T2
BDG04L5
BDG EB224-SF06-RRAKU-0256-0000-P8T2
BDG02LZ
BDG EB224-SF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG02MM
BDG EB224-SF06-RRNKU-1024-0000-P8T2