제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

증분 인코더

주변 온도
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
플랜지 유형
Hollow shaft
보호 등급
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

고객 구성의 제품 변형

BDG052C

BDG EB658-HC12-AAAJ5-1024-AB20-00C1

BDG03L7

BDG EB658-HC12-AAAJ5-2048-0000-S8C1

BDG055J

BDG EB658-HC12-QCAK1-1000-0000-S8H3

BDG04RL

BDG EB658-HC12-QCAK1-2048-0000-S8H3

BDG050N

BDG EB658-HC12-QCAKU-1024-0000-SCH5

BDG04RJ

BDG EB658-HC12-QCAM1-5000-ABA0-00H5

BDG034F

BDG EB658-HC12-QCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04WW

BDG EB658-HC12-QCNKU-1024-AB50-00H5

BDG052T

BDG EB658-HC12-QCNM1-2000-0000-SCH5

BDG04WF

BDG EB658-HC12-QCNM1-A000-AB50-00H5

BDG0571

BDG EB658-HC12-QFAK1-1024-AB50-00H5

BDG04ZU

BDG EB658-HC12-QFNK1-1024-0000-S8H3

BDG056Z

BDG EB658-HC12-QFNP1-5000-0000-SCH5

BDG056Y

BDG EB658-HC12-QFNP1-5000-ABA0-00H5

BDG04W4

BDG EB658-HC12-QQNK5-0360-0000-S5TD

BDG04W3

BDG EB658-HC12-QQNK5-3600-0000-S5TD

BDG0536

BDG EB658-HC12-QRAK1-2048-0000-S4TA

BDG050E

BDG EB658-HC12-QRAM1-B500-0000-S4TA

BDG0576

BDG EB658-HC12-QRNK1-0064-0000-S8T2

BDG0509

BDG EB658-HC12-QRNK1-0100-AA20-00T1

BDG04Y5

BDG EB658-HC12-QRNK1-0360-0000-S5TD

BDG052Z

BDG EB658-HC12-QRNK1-1024-0000-S5TD

BDG0426

BDG EB658-HC12-QRNKU-0500-0000-S5TD

BDG04LP

BDG EB658-HC12-QRNKU-0500-AA50-00T1

BDG052H

BDG EB658-HC12-QRNM1-5000-0000-S8T2

BDG054E

BDG EB658-HC12-QRNM1-B500-0000-S5TD

BDG04YR

BDG EB658-HC14-QCNK1-2000-0000-S8H3

BDG050W

BDG EB658-HC14-QCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04YF

BDG EB658-HC14-QFNK1-1024-0000-S8H3

BDG055H

BDG EB658-HC14-QFNP5-4096-AB20-00H5

BDG053N

BDG EB658-HC14-QQNK5-2048-0000-S8T2

BDG0555

BDG EB658-HC14-QQNK5-4096-0000-S8T2

BDG050C

BDG EB658-HC14-QRNK1-0100-AA20-00T1

BDG04ZC

BDG EB658-HC14-QRNK1-2048-AA20-00T1

BDG0530

BDG EB658-HC15-QCAM1-A000-AB50-00H5

수량 규모

연락 요청
주요 특징
주변 온도
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
플랜지 유형
Hollow shaft
보호 등급
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
플랜지 재료
알루미늄
인터페이스
디지털 펄스
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니