유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
증분 인코더
플랜지 유형
Clamping flange
인터페이스
디지털 펄스
Flange diameter
63 mm
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
주변 온도
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
제품 구성
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고객 구성의 제품 변형
BDG04Y3
BDG EB663-PA08-QCAM1-2000-AB20-00H5
BDG04L0
BDG EB663-PA08-QQAK5-2500-AA20-00T1
BDG03R1
BDG EB663-PA10-QFNK5-1024-0000-S8H3
BDG04N6
BDG EB663-SA10-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04CT
BDG EB663-SA10-QFAK1-0400-0000-S8H3
BDG04R6
BDG EB663-SAP3-QFNK5-1000-0000-S8H3
BDG04Y7
BDG EB663-SAP3-QQNK5-2500-0000-SCTB
BDG02R0
BDG EB763-PA10-QRAK1-0200-0000-S4TA
BDG047T
BDG EB763-PA10-QRNK1-0500-AA50-00T1
BDG04P3
BDG EB863-SA10-QFNK5-1024-0000-SCH5